Schneider-Electric
 
03328 bild- myse
03328
Frontplåt, Prisma, för horisontellt montage av ISFT 250bredd 600 mm, 5 moduler
EAN-kod EAN-kod: 
3303430033288
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Prisma
Produktområde Prisma G
Typ av produkt eller komponent Frontplåt
Tillbehör / separat kategori Installationstillbehör
Serie kompatibilitet Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma Pack 250 kapsling
Typ av frontplåt Hålbild
Installerad enhet ISFT250 Fupact: fast - kontroll: säkringshållare - horisontell installation
Poltal 3P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: ISFT250
Driftsläge Horisontell
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Pack kapsling - bredd 600 mm
Anslutningsposition Direktanslutning
Antal vertikala moduler (50 mm) 5
Standarder IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktcertifieringar ASEFA
Material Stål
Ytbehandling Slät
Matt
Skyddsbehandling Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg Vit (RAL 9001)
Höjd 250 mm
Bredd 500 mm
Produktens vikt 0,78 kg
Kvantitet per set 1 st
Functional unit 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,0 cm
Förpackning 1 bredd 25,0 cm
Förpackning 1 djup 50,0 cm
Förpackning 1 vikt 780,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 17,0 cm
Förpackning 2 bredd 27,0 cm
Förpackning 2 djup 53,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,16 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 90
Förpackning 3 höjd 32,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 120,0 cm
Förpackning 3 vikt 85,44 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar