|
|
|
04021
Anslutning, Prisma, för Linergy BV samlingsskenor 4P 200A
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 12, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktområde
|
Linergy
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flexibel anslutning
|
Produktnamn
|
Linergy FM
|
Product name
|
Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma P kapsling
Linergy Linergy FM anslutningar för fördelningsblock
|
Standarder
|
IEC 61439-1, invändigt Prisma
IEC 61439-2, invändigt Prisma
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Teknisk data
Apparatanslutning-kapsling
|
Distribueringsblock Linergy FM
Skena Linergy BW
|
Antal poler
|
4P
|
Installation description
|
Kapsling - bredd >= 600 mm
|
Installerad enhet
|
Linergy FM 200 A
|
[Ie] märkdriftström
|
200 A
|
[In] märkström
|
200 A
|
Färg
|
Antracitgrå (RAL 7016)
|
Längd
|
400 mm
|
Produktens vikt
|
0,78 kg
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
39 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
750 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|