|
|
|
04672
Anslutningar, Linergy, för vertikala/horisontell jordskena, 2 st
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum APR 25, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktområde
|
Linergy TB
|
Typ av produkt eller komponent
|
Anslutningsplatta
|
Tillbehör / separat kategori
|
Tillbehör skensystem
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma P kapsling
Linergy Linergy TB PE-ledare platt skena
|
Produktdestination
|
Skena
|
Teknisk data
Apparatanslutning-kapsling
|
PE bar horisontell
PE bar vertikal
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Höjd
|
85 mm
|
Bredd
|
105 mm
|
Djup
|
50 mm
|
Produktens vikt
|
0,84 kg
|
Färg
|
Naturell
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
840,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,7 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
75,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
67,2 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|