|
|
|
08774
Kabelhållare, Prisma, 4 st, för längsgående montage i kapsling, med bredd, 400 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 29, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Buntbandsfäste
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Produktkompatibilitet
|
Ramverk
|
Teknisk data
Placering (vid montage)
|
Bakre
|
Montagefästen
|
Funktionella stolpar
|
Installation description
|
Skåp - bredd 400 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Längd
|
400 mm
|
Höjd
|
30 mm
|
Bredd
|
400 mm
|
Djup
|
10 mm
|
Produktens vikt
|
0,68 kg
|
Material
|
Metall
|
Färg
|
Rostfritt stål
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|