|
|
|
08818
Sammanbyggnadssats, Prisma, för montage vågrätt och lodrätt
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 10, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kombinations kit
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G utbyggnadsenhet kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
IP31-kapsling
IP30-kapsling
IP43-kapsling
|
IP-kapslingsklass
|
IP30
IP31
IP43
|
Teknisk data
Installation description
|
Golvstående kapsling
Väggmonterad kapsling
Golvstående kabelfack
Vägmonterat kabelskåp
|
Produktens vikt
|
0,2 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
200 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,321 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
34,56 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|