|
|
|
08887
Bottenplåt, Prisma, för montage mellan kapsling och sockel, för IP20
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Prisma G
|
Produktfamilj
|
Prisma
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G kapsling
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flänsplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Produktkompatibilitet
|
IP31-kapsling
IP30-kapsling
IP43-kapsling
|
Erhållen utrustning
|
1 intagsplåt
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
|
Typ av fläns
|
Slät
|
Placering (vid montage)
|
Sockel
|
Material
|
Metall
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Bredd
|
600 mm
|
Djup
|
180 mm
|
Produktens vikt
|
0,84 kg
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 1 djup
|
58 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
840 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
14
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,74 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|