|
|
|
08963
Ritningsficka, Prisma, för montage på dörrens insida
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ritningshållare
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma P kapsling
Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma PH kapsling
Prisma Prisma iPM M kapsling
Prisma Prisma iPM L kapsling
|
Teknisk data
Montagesätt
|
Klister
|
Installation description
|
Skåp
Golvstående kapsling
Väggmonterad kapsling
Pack kapsling
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
230 mm
|
Bredd
|
250 mm
|
Djup
|
25 mm
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
23,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
126,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
14,700 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
28,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
39,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,488 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Förpackning 3 höjd
|
90,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
105,600 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|