|
|
|
140ATI03000
Ingångsmodul 8 analoga in, termo
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum OKT 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog ingångsmodul
|
Typ av filter
|
Notch filter - 3 dB vid 50/60 Hz
Enpolig lågpass - 3 dB vid 20 Hz
|
Teknisk data
Analoga ingångar
|
8
|
Addresseringsbehov
|
10 ingångsord
|
Analog ingång
|
Termoelement: - 210...760 °C för termoelement J
Termoelement: - 270...1000 °C för termoelement E
Termoelement: - 270...1370 °C för termoelement K
Termoelement: - 270...400 °C för termoelement T
Termoelement: - 50...1665 °C för termoelement R
Termoelement: - 50...1665 °C för termoelement S
|
Analog ingångsupplösning
|
16 bitar
|
Noggrannhetsfel
|
+/- 2 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement E
+/- 2 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement J
+/- 2 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement K
+/- 2 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement T
+/- 4 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement R
+/- 4 ° C plus + 0,1% av avläst termoelement S
|
Linjärt fel
|
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 210...760 °C
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...1000 °C
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...1370 °C
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 270...400 °C
1 °C, 0.1 °C, 1 F, 0.1 F - 50...1665 °C
|
Noggrannhetsdrift pga temperatur
|
0.15 µV/°C + 0.0015 % avläsning/°C max lågnivåspänning
|
Avslag common mode
|
> - 120 dB 50/60 Hz
|
Isolation mellan kanaler och buss
|
1780 V AC för 60 s
2500 V DC för 60 s
|
Isolation mellan kanaler
|
300 V DC
220 V AC
|
Uppdateringstid
|
1000 ms
|
Feltyp
|
Kabelbrott
Overtacking scale
|
Märkning
|
CE
|
Kompensation kall junction
|
Intern 0…60 °C
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel:
8 LEDs (grön)kanal är påslagen:
8 LEDs (röd)kanalfel:
|
Strömkrav buss
|
280 mA
|
Förlusteffekt i W
|
1,5 W
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktens vikt
|
0,3 kg
|
Miljö
Standarder
|
CSA C22.2 No 142
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
cUL
FM Class 1 Division 2
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % utan kondens
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 5000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
425,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,456 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|