|
|
|
140SAI94000S
8* analoga in, 4-20mA, säkerhets-I/O
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 31, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Quantum automation platform
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog ingångsmodul säkerhet
|
Typ av filter
|
Enpolig lågpass - 3 dB vid 15 Hz
|
Teknisk data
Analoga ingångar
|
8
|
Addresseringsbehov
|
13 ingångsord
|
Analog ingångsupplösning
|
16 bitar
|
Linjärt mätområde
|
0...25 mA
|
Maximalt värde på ingång
|
35 mA
|
Ingångsimpedans
|
287 Ohm
|
Noggrannhetsfel
|
+/- 0,3%
+/- 0,35% av full skala maximalt
|
Linjärt fel
|
+/- 2 µA max vid 0…60 °C
|
Avslag common mode
|
- 65 dB 60 Hz
- 70 dB 50 Hz
|
Isolation mellan kanaler och buss
|
1500 V AC för 60 s
|
Isolation mellan kanaler
|
500 V AC för 60 s
|
Uppdatering tid
|
15 ms
|
Feltyp
|
Overtacking scale
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LED (grön)busskommunikation är närvarande (Aktiv):
1 LED (röd)externt fel upptäckt (F):
8 LEDs (grön)ingångsstatus:
8 LEDs (röd)systemfel, diagnostik av intern kanal fel:
|
Strömkrav buss
|
400 mA
|
Förlusteffekt i W
|
3,5 W
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
C-Tick
CSA HazLoc
TÜV Rheinland (SIL2)
CSA
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
500,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,9 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|