|
|
|
15520
Multi 9 TL - télérupteur - 16A - bobine 230..240V 50/60Hz - 2F
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2012
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Télérupteur
|
Nom de l'appareil
|
TL
|
Application
|
Télécommande
|
Pôles
|
2P
|
Composition des pôles
|
2NO
|
[In] courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Type de réseau
|
CA
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230...240 V CA 50/60 Hz
110 V cc
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Déconnexion de la bobine
Contrôle à distance
|
Type de signal de commande
|
Impulsion
|
Fréquence de commutation
|
100 commutations/jour
5 commutations/minute
|
Durée de l'impulsion
|
50 ms…1 s
|
Type de commande à distance
|
Bouton-poussoir lumineux 3 mA
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Durée de vie électrique
|
AC-21 : 200000 cycle
AC-22 : 100000 cycle
|
Compatibilité de gamme
|
Multi 9 ATEt
Multi 9 ATL
|
Environnement
Normes
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Certifications du produit
|
GOST
|
Labels qualité
|
CEBEC
IMQ
NF
VDE
|
Pression acoustique
|
60 dB
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,111 kg
|
Garantie contractuelle
|
|