|
|
|
33670
Underspänningsspole, ComPact, MN, 100 till 130 V DC/AC 50/60 Hz, NS630-3200
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ComPacT
|
Produktområde
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
ComPacT NS1600b...3200 new generation
|
Enhetens korta namn
|
MN
|
Typ av produkt eller komponent
|
Spänningsutlösare
|
Enhetsapplikation
|
Manövrering
|
Spänningsfrigörar typ
|
Slut spole
Frånslagstid underspänningsutlösare
|
Manövertyp
|
Standard
|
[Uc] manöverspänning
|
100...130 V AC 50/60 Hz
100...130 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Serie kompatibilitet
|
Compact ComPact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
|
Teknisk data
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un öppnar
0.85 x Un stänger
|
Bryttid
|
90 ms +/- 5 % för Compact NS630b...1600
90 ms +/- 5 % för Compact NS1600b...3200
40 ms +/- 5 % för Masterpact NT
90 ms +/- 5 % för Masterpact NW
|
Tillförd effekt
|
4.5 VA
|
Tillbehör/separata delar
|
Reservdelar för Masterpact NT
Reservdelar för Masterpact NT NAVY
Reservdelar för Masterpact NW
Reservdelar för Masterpact NW NAVY
Reservdelar för ComPacT NS630b...1600 new generation
Reservdelar för ComPacT NS1600b...3200 new generation
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
153,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
13,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
18,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,576 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
6,791 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: DINP, which is known to the State of California to cause cancer, and DIDP, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Kontraktsgaranti
|
|