Schneider-Electric
 
A9A26869 bild- myse
A9A26869
Hjälpkontakt, Acti9 iC60, iOF 1 växlande kontakt för anslutning av kablar på ovansidan, 0,5 modul
Egenskaper
Produktdata
Range of product Acti 9
Typ av produkt eller komponent OC-kontakt
Enhetens korta namn IOF
Signalkontaktssammansättning 1 C/O
[In] märkström 1 A: 130 V DC
1,5 A: 60 V DC
2 A: 48 V DC
6 A: 24 V DC
3 A: 415 v AC - 50/60 Hz
6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9mm modul 1
Teknisk data
Serie kompatibilitet Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iID jordfelsbrytare (RCCB) med dubbelanslutning
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Höjd 86 mm
Bredd 9 mm
Djup 73 mm
Produktens vikt 32 g
Färg Vit
Anslutningar - plintar Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5…2,5 mm² - flexibel
Snabbanslutning1 kabel (kablar) 1…4 mm² - solid
Snabbanslutning2 kabel (kablar) 2,5 mm² - solid
Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - flexibel med hylsa
Kabelns skallängd 10 mm
Åtdragningsmoment 1 N.m
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar LCIE
ASEFA
KEMA
ASTA
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −35…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.