Schneider-Electric
 
A9F04106 bild- myse
A9F04106
Dvärgbrytare, Acti9 iC60N, 1 P, 6 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 240 V AC enligt EN60898, 10 kA enligt EN60947-2
Egenskaper
Produktdata
Enhetsapplikation Distribution
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iC60
Typ av produkt eller komponent Dvärgbrytare
Enhetens korta namn IC60N
Antal poler 1P
Antal skyddade poler 1
[In] märkström 6 A
Typ av nät AC
DC
Utlösarteknik Termisk-magnetisk
Kurvkod C
Brytförmåga 6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 60...72 V DC
15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V DC
10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
36 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 12...60 V AC 50/60 Hz
20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 100...133 V AC 50/60 Hz
Användnings kategori Kategori A överensstämmer med EN 60898-1
Kategori A överensstämmer med IEC 60898-1
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN 60898-1
Ja överensstämmer med EN 60947-2
Ja överensstämmer med IEC 60898-1
Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Standarder EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
Teknisk data
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå 8 x In +/- 20 %
[ICS] servicebrytförmåga 27 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % överensstämmer med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % överensstämmer med EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Begränsningsklass 3 överensstämmer med EN 60898-1
3 överensstämmer med IEC 60898-1
[Ui] isolationsspänning 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN 60947-2
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
Positionsindikering Ja
Manövertyp Vippa
Lokal indikering Trip indikering
Montagefästen DIN-skena
9mm modul 2
Höjd 91 mm
Bredd 18 mm
Djup 78,5 mm
Produktens vikt 0,125 kg
Färg Vit
Mekanisk livslängd 20000 cycles
Elektrisk livslängd 10000 cycles
Anslutningar - plintar Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…25 mm² solid
Dubbla anslutningar (topp eller botten) 1…16 mm² flexibel
Kabelns skallängd 14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment 2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd Utan
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
IP20 överensstämmer med EN 60529
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori IV
Tropicalisation 2
Relativ fuktighet 95 % vid 55 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −35…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.