Schneider-Electric
 
A9N21069 Bild- myse
A9N21069
DT40 - circuit breaker - DT40 - 3P + N - 40A - C curve
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie ProDis
Baureihe Prodis
Produktname DT40
Produkt oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts DT40
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P + N
Anzahl von geschützten Polen 3
Neutralposition Links
Nennstrom [In] 40 A
Netzwerkanschluss AC
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik C
Ausschaltvermögen 4500 A Icn bei 400 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
6 kA Icu at 400...415 V AC 50 Hz conforming to IEC 60947-2
Eignung für Isolation Yes
Qualitätslabel NF
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC 50 Hz zwischen Phase und Neutral
400 V AC 50 Hz between phases
Grenzwert für magnetische Auslösung 5 - 10 x In
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 4500 A 100 % x Icn at 400 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
4.5 kA 75 % x Icu at 400 V AC 50 Hz conforming to IEC 60947-2
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
Nennisolationsspannung Ui 400 V AC 50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60947-2
Plus-Kontaktanzeige Ja
Betätigungsart Kippschalter
Anzeigen am Gerät ON/OFF-Anzeige
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 6
Höhe 81 mm
Breite 54 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 322 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Sperrvorrichtung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen Downstream0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen Downstream0,75…16 mm² fest
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
Tunnelklemmen vorgeschaltet0,75…16 mm² fest
Drahtabisolierungslänge 13 mm
Anzugsmoment 2 Nm
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Normen EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Tropenfest 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Aufstellungshöhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt