|
|
|
ABLS1A24031
Nätaggregat, Modicon Power Supplies, 100-240 V AC > 24 V DC, 3,1 A, 1-fas, optimerat
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon Power Supply
|
Typ av produkt eller komponent
|
Strömförsörjning
|
Strömförsörjningstyp
|
Reglerat omställningsläge
|
Variant alternativ
|
Optimized
|
Kapslingsmaterial
|
Plast
|
Nominal input voltage
|
100...240 V AC enfas
100...240 V AC fas till fas
140...340 V DC
|
Märkeffekt i W
|
75 W
|
Utgångsspänning
|
24 V DC
|
Strömförsörjning utgångsström
|
3,13 A
|
Teknisk data
Ingångsspänningsgräns
|
85...264 V AC without temperature derating
120...375 V DC without temperature derating
85…120 V DC with temperature derating
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximal läckström
|
1 mA 240 V AC
|
Ingång skyddstyp
|
Integrerad säkring (ej utbytbar) 5 A
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 13 A Curve B
External protection (recommended) 10 A Curve C
|
Stötström
|
40,0 A vid 115 V
80,0 A vid 230 V
|
18 mm avstånd
|
0,55 at 115 V AC
0,45 at 230 V AC
|
Effektivitet
|
88 % vid 230 V AC
|
Output voltage adjustment
|
21.6...26.4 V
|
Förlusteffekt i W
|
15 W
|
Strömförbrukning
|
< 1.8 A 115 V AC
< 1 A 230 V AC
< 0.8 A 140 V DC
|
Turn-on time
|
< 1.2 s
|
Hålltid
|
> 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
5000 µF
|
Resterande rippel
|
< 120 mV
|
MTBF - medeltid mellan fel
|
700000 h at 25 °C, full last conforming to SR 332
|
Skyddstyp utgång
|
Mot överbelastning och kortslutning, skyddsteknologi: automatisk återställning
Against over temperature, skyddsteknologi: manuell återställning
Mot överspänning, skyddsteknologi: manuell återställning
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) för utgång
Skruvanslutning: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) för ingångs/utgångsmodul
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
|
Status lysdiod
|
1 LED (Grön) utgångsspänning
|
Djup
|
102 mm
|
Höjd
|
123,6 mm
|
Bredd
|
27 mm
|
Produktens vikt
|
0,22 kg
|
Utgång överkoppling
|
Parallell
Seriell
|
Montagefästen
|
Skena överdel typ TH35-15 överensstämmer med IEC 60715
Skena överdel typ TH35-7,5 överensstämmer med IEC 60715
Skena dubbel-profil DIN
|
Matning
|
SELV överensstämmer med IEC 60950-1
SELV överensstämmer med IEC 60204-1
SELV överensstämmer med IEC 60364-4-41
|
Dielektrisk styrka
|
3000 V AC med input to output insolering
|
Service life
|
10 year(s)
|
Överspänningskategori
|
II
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 Nr 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Produktcertifieringar
|
CE
CUL listad
CUL erkänd
RCM
CB-schema
EAC
KC
NEC: klass 2
|
Höjd över havet
|
< 5000 m
|
Chocktålighet
|
150 m/s² för 11 ms
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
−20…−10 °C med strömnedklassning 1 % per °C mounting position A < 2000 m
−10…40 °C utan nedklassning mounting position A 115 V AC < 2000 m
−10…50 °C utan nedklassning mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
|
Skyddsklass mot elektrisk chock
|
Klass I
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Vibrationsbeständighet
|
3 mm (f= 2…9 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (kontakt urladdad) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (lufturladdning) conforming to IEC 61000-4-2
Immunitet mot genomförda RF-störningar - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunitet mot genomförda RF-störningar - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunitet mot genomförda RF-störningar - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunitet mot snabba transienter - test level: 4 kV (på ingång-utgång) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet testat för spänningsspikar - test level: 4 kV (mellan kraftmatning och jord) conforming to IEC 61000-4-5
Immunitet testat för spänningsspikar - test level: 3 kV (mellan faser) conforming to IEC 61000-4-5
Immunitet mot genomförda RF-störningar - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Immunitet mot magnetfält - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Immunitet mot spänningsdippar conforming to IEC 61000-4-11
Störande magnetfält conforming to EN 55016-2-3
Gränser för harmoniska strömutsläpp conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Elektromagnetisk emission
|
Ledningsbunden strålning överensstämmer med IEC 61000-6-3
Utstrålad strålning överensstämmer med IEC 61000-6-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
303,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,283 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
528
|
Förpackning 3 höjd
|
105,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
192,6 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|