Schneider-Electric
ABS2SC02EB bild- myse
ABS2SC02EB
Utgångsrelä. 17,5mm. Solid state. 24..48 V DC - 3 A
EAN-kod EAN-kod: 
3389110602531
Telemecanique
IDAG
APR 25, 2024
Slutförsäljningsdatum
DEC 31, 2021
Produktdata
Produktområde Interface för diskreta signaler
Typ av produkt eller komponent Tunn solid state utgångsgränssnittsmodul
Kontaktbestyckning 1 NC
[Uc] spänning på styrkretsen 24 V
Typ av kontrollkrets DC
Max ström [In] 0,012 mA
Skydd mot omvänd polaritet Styrkrets: intern
Utgång krets: intern
Kortslutningsskydd 3,15 A extern säkring snabb (Ik <= 1 kA AC och Ik <= 100 A DC)
[Ith] fri luft termisk ström 3 A vid 40 °C
Lokal indikering Grön mekanisk indikering av kontakt position och 1 grön LED styrsignal tillstånd
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Breddelning 17,5 mm
Teknisk data
Manöverkrets spänningsgränser 28.8 V
Spänningstillstånd 1 garanterad 16.9 V
Strömläge 1 garanterat 7.7 mA
Spänningstillstånd 0 garanterat 5.6 V
Strömläge 0 garanterat 2 mA
Ue märkspänning 5...48 V
Utgång kretstyp DC
Nominella driftsspänningsgränser <= 57.6 V
[Ie] märkdriftström 2,2 A DC-12 vertikalt läge, byggbar produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
2,2 A DC-13 vertikalt läge, byggbar produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
2,5 A DC-12 vertikalt läge, ensam produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
2,5 A DC-13 vertikalt läge, ensam produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,6 A DC-14 vertikalt läge, ensam produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,6 A DC-14 vertikalt läge, byggbar produkt överensstämmer med IEC 60947-5-1
Lägsta brytström 1 mA
Maximal restström 1 mA
Utlösningsspänning 1,5 V
Bryttid <= 0.05 ms från status 0 till status 1
<= 0.6 ms från status 1 till status 0
Switchfrekvens <= 3 Hz DC-14 ensam modul 0,4
<= 6 Hz DC-13 ensam modul 0,4
<= 700 Hz på resistiv last 0,5
[Ui] isolationsspänning 250 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
300 V överensstämmer med IEC 60947-1
Brandklass V0 överensstämmer med UL 94
Tvärsnitt kabel 0,6…2,5 mm², 1 eller 2 trådar flexibel utan ändhylsa skruvanslutning
0,27…4 mm², 1 tråd solid
0,34…2,5 mm², 1 eller 2 trådar flexibel med ändhylsa
Driftsläge Alla positioner
Installationskategori II överensstämmer med IEC 60947-1
Montagefästen Symmetrisk DIN-skena
Asymetrisk DIN-skena
Kombinationsskena
Produktens vikt 0,43 kg
Miljö
Dielektrisk styrka 2500 V mellan interface och jord under 1 minut
4000 V mellan I/O för 1 minut
Standarder IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar DNV
CSA
BV
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Skyddsbehandling TC
Brandtålighet 960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet 5 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Elektromagnetisk kompabilitet Elektromagnetiskt fältimmunitetstest: nivå 3 10 V/m mellan 27...1000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrostatisk urladdning immunitet test: nivå 3 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
Immunitetstester för snabba transienter: nivå 3 på ingång/utgång 1 KV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Immunitetstester för snabba transienter: nivå 3 på strömförsörjning 2kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med IEC 60947-1
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C vid Us
−5…55 °C obegränsad drift
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Arbetshöjd över havet <= 3000 m
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 60947-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7 cm
Förpackning 1 bredd 9 cm
Förpackning 1 djup 10,5 cm
Förpackning 1 vikt 40 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor