|
|
|
ABS7SA2M
Plug-in-solid state relä - 10 mm - utgång - 24-240 V AC - 0,5 A
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Advantys Telefast ABE7
|
Typ av produkt eller komponent
|
Statiskt plug-in relä
|
Relätyp
|
Utgångsrelä
|
Minimum ordered quantity
|
Sats om 4
|
Teknisk data
Bryttid
|
<= 10 ms från status 0 till 1
<= 10 ms från status 1 till 0
|
Breddelning
|
10 mm
|
Produktkompatibilitet
|
ABE7P16T210
ABE7P16T212
ABE7P16T215
ABE7P16T214
|
Digital ingångsspänning
|
24 V DC
|
Digital utgångspänning
|
24...240 V AC
|
Digital strömutgång
|
500 mA
|
Garanterat noll strömläge
|
0.4 mA DC
|
Tilläge garanterat
|
6.5 mA DC
|
Spänningstillstånd 0 garanterat
|
2.8 V DC
|
Spänningstillstånd 1 garanterat
|
18.6 V DC
|
Produktens vikt
|
0,016 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,9 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
0,9 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
3,3 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
4,5 cm
|
Förpackning 2 djup
|
5,9 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
31 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
721 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
PVC-fri
|
Ja
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Kontraktsgaranti
|
|