Schneider-Electric
 
ATV12HU15M2 bild- myse
ATV12HU15M2
Frekvensomriktare, Altivar 12, 1.5 kW, 200 - 240 V, 1 fas, med kylfläns
E-nummer: 
3344957
EAN-kod: 
3606480071096
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktdestination Asynkronmotorer
Komponentnamn ATV12
Inbyggd fläkt Med
Nätverkets antal faser 1 fas
Motoreffekt kW 1,5 kW
Motoreffekt hp 2 hp
Linjeström 17,8 A vid 200 V
14,9 A vid 240 V
Hastighetsområde 1…20
IP-kapslingsklass IP20 utan täcvkplåt på övre delen
Produktområde Altivar 12
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Enkel maskin
Kommunikationsprotokoll Modbus
[Us] driftspänning 200...240 V - 15...10 %
EMC-filter Integrerad
Teknisk data
Frekvens på matningsspänning 50/60 Hz +/- 5 %
Anslutningstyp 1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
Fysiskt interface 2-tråds RS 485 för Modbus
Sändningsram RTU för Modbus
Sändningshastighet 4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
Antal adresser 1…247 för Modbus
Kommunikationsservice Läs hållregister (03) 29 ord
Skriv enkla register (06) 29 ord
Skriv multipla register (16) 27 ord
Läs/skriv multipla register (23) 4/4 ord
Läs enhetsidentifikation (43)
Kontinuerlig utgångsström 7,5 A vid 4 kHz
Maximal transient ström 11,2 A för 60 s
Frekvensomriktarens utfrekvens 0,5…400 Hz
Vridmoment inbromsning Upp till 70% av motorns nominella vridmoment utan broms motstånd
Utgångsspänning 200...240 V 3 fas
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 5.5 mm², AWG 10 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
Åtdragningsmoment 1,2 N.m
Isolation Elektrisk mellan kraft och manöver
Matning Intern försörjning för referenspotentiometer: 5 V DC (4,75…5,25 V), <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern försörjning för logiska ingångar: 24 V DC (20,4…28,8 V), <100 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Analog ingång Konfigurerbar ström AI1 0...20 mA 250 Ohm
Konfigurerbar spänning AI1 0...10 V 30 kOhm
Konfigurerbar spänning AI1 0...5 V 30 kOhm
Digital ingångstyp Programmerbar LI1...LI4 24 V 18...30 V
Digital ingångslogik Negativ logik (sink), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1), ingångsimpedans 3.5 kOhm
Positiv logik (source), 0...< 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Samplingslängd 20 ms, tolerans +/- 1 ms för logisk ingång
10 ms för Analog ingång
Linjärt fel +/- 0,3 % av max värde för Analog ingång
Analog utgångstyp Mjukvara-konfigurerbar spänning AO1: 0...10 V, impedans: 470 Ohm, upplösning 8 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AO1: 0...20 mA, impedans: 800 Ohm, upplösning 8 bitar
Diskret utgångstyp Logisk utgång LO+, LO-
Skyddande reläutgång R1A, R1B, R1C 1 C/O
Minsta switchnings ström 5 mA vid 24 V DC för logikrelä
Maximal switchnings ström 2 A 250 V AC induktiv cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logikrelä
2 A 30 V DC induktiv cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logikrelä
3 A 250 V AC resistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms logikrelä
4 A 30 V DC resistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms logikrelä
Inbromsning till stillastående Genom DC-injektion, <30 s
Frekvensupplösning Omvandlare A/D, 10 bits analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
Tiskonstant 20 ms +/- 1 ms för ändring av referensen
Funktionalitet Bas
Applikation Generella drifter
Variable speed drive application selection Mixer Generella drifter
Övriga applikationer Generella drifter
Järn Textil
Motorstart typ Frekvensomriktare
Digital ingångsantal 4
Digitala utgångar 2
Analoga ingångar 1
Analoga utgångar 1
Asynkronmotor profil Flux vektor kontroll utan pulsgivare
Spänning/frekvensförhållande kvadratiskt
Spänning/frekvensförhållande (U/f)
Transient övermoment 150…170 % av nominellt motor moment beroende av drift kategori och typ av motor
Accelerations- och retardationsramper U
S
Linjär från 0-999,9 s
Kompensation av eftersläpning på motorn Justerbar
Förinställningen i fabriken
Switchfrekvens 2...16 kHz Justerbar
4...16 kHz med nedklassningsfaktor
Nominell växlingsfrekvens 4 kHz
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 1 kA
Skyddstyp Fasöverspänning
Fasunderspänning
Överström mellan utgångsfaserna och jord
Överhettningsskydd
Kortslutning mellan motorfaserna
Mot ingångsfasförlust i trefas
Termiskt motorskydd via drive genom kontinuerlig beräkning av I²t
Kvantitet per set 1 st
Bredd 105 mm
Höjd 142 mm
Djup 156,2 mm
Produktens vikt 1,4 kg
Miljö
Elektromagnetisk emission Utstrålad strålning miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 2...16 kHz skärmad motor kabel
Ledningsbunden strålning med integrerat EMC-filter miljöklass 1 kategori C1 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 och 16 kHz skärmad motor kabel <5 m
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C1 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <20 m
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <50 m
Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 2 kategori C3 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <50 m
Ledningsbunden strålning med integrerat EMC-filter miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 4...16 kHz skärmad motor kabel <5 m
Ledningsbunden strålning med integrerat EMC-filter miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 och 16 kHz skärmad motor kabel <10 m
Vibrationsbeständighet 1 gn överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6 (f = 13…200 Hz)
1.5 mm peak till peak överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6 (f = 3…13 Hz) - frekvensomriktare omonterad på symmetrisk DIN-skena -
Chocktålighet 15 gn överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27 för 11 ms
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −10…50 °C skyddskåpa från toppen på frekvensomriktaren borttagen
50…60 °C med strömnedklassning 2,2 % per °C
Höjd över havet > 1000...2000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
<= 1000 m utan nedklassning
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar CSA
GOST
UL
NOM
C-Tick
Märkning CE
Monterings sätt Med kylfläns
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
Immunitet mot ledningsbundna störningar nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
Immunitet testat för spänningsspikar nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-11
Brusnivå 45 dB
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Packing Units
Förpackning 1 enhetstyp PCE
Förpackning 1 antal enheter 1
Förpackning 1 vikt 1,738 kg
Förpackning 1 höjd 23 cm
Förpackning 1 bredd 20 cm
Förpackning 1 längd 21,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp P06
Förpackning 2 antal enheter 30
Förpackning 2 vikt 64,84 kg
Förpackning 2 höjd 73,5 cm
Förpackning 2 bredd 60 cm
Förpackning 2 längd 80 cm
Offer Sustainability
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Contractual warranty
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor