|
|
|
ETXPC412M2M4010
Kontaktdon, Modicon ETB, strömkablar för Ethernet/IP, 2 m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 12, 2021
|
|
Slutdatum för service DEC 31, 2022
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon ETB
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kabelanslutning
|
Teknisk data
Tillbehör / separat typ
|
Kabel
|
Typ av kontakt
|
4-pin 90° kontakt
|
Kabellängd
|
1 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
30,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
220,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
25
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,900 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|