Основные характеристики
Серия
|
EVlink
|
Тип продукта
|
Кабель зарядки
|
Категория - аксессуар/отдельная деталь
|
Принадлежности для укладки кабеля
|
Число фаз
|
Однофазный
|
Описание полюсов
|
1P + N
|
[In] номинальный ток
|
32 A
|
Номинальное напряжение питания [Us]
|
220...240 В Переменный ток 50/60 Гц
|
Количество разъемов (гнёзда)
|
2
|
Дополнительные характеристики
Тип разъема
|
T2 0 посеребренные контакты
T1 0 посеребренные контакты
|
Совместимость серий продукта
|
EVlink Evlink parking EVF1 зарядная станция
EVlink Evlink parking EVW1 зарядная станция
EVlink Evlink parking EVF2 зарядная станция
EVlink Evlink parking EVW2 зарядная станция
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 зарядная станция
EVlink EVlink Wallbox EVH2 зарядная станция
|
Стандарты
|
МЭК 62196-1
МЭК 62196-2
|
Сертификаты
|
CE
|
Ширина
|
5 m
|
Вес нетто
|
2,4 kg
|
Условия эксплуатации
Степень защиты IP
|
IP44 в соответствии с IEC 60529
|
Степень ударостойкости IK
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Температура окружающей среды
|
-30…50 °C
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…80 °C
|
Относительная влажность
|
5…95 %
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
36 cm
|
Package 1 Length
|
44 cm
|
Package 1 Weight
|
2,425 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,597 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
48,5 kg
|
Экологичность предложения
|