|
|
|
LV431533
Jordfelsmodul, ComPact, Vigi MH, 3 pol, 440-550 V AC, NSX250
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 06, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
ComPact NSX100...250
|
Produktfamilj
|
Compact
|
Typ av produkt eller komponent
|
Vigi modul
|
Enhetsapplikation
|
Kablar
|
Serie kompatibilitet
|
Compact Compact NSX250 effektbrytare
|
Antal poler
|
3P
|
[In] märkström
|
250 A
|
Jordfelsmodul modulsnamn
|
MH
|
Jordfelsbrytare klass
|
Klass A
|
Jordfelsskydd känslighetsjustering
|
5 justerbara inställningar
|
Känslighet jordfelsström
|
0,03 A
0,3 A
1 A
3 A
10 A
|
Jordfelsbrytare tidsfördröjning
|
4 justerbara inställningar
|
[IΔt] jordfelsskydd tidsfördröjning
|
310 ms
60 ms
0 ms
150 ms
|
Teknisk data
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Ue märkspänning
|
440...550 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
|
Jordfelsskydd
|
Med
|
Max bryttid
|
800 ms
|
Överspänningskategori
|
Klass II
|
Miljö
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,068 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|