|
|
|
LV480850
Fuse switch disconnector, FuPacT ISFL160, 160A, 3 poles switchable, connection to 60mm busbars, M8 screws
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
FuPacT
|
Naziv proizvoda
|
Fupact ISFL
|
Skraćeno ime uređaja
|
ISFL160
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prekidač sa osiguračima
|
Namjena uređaja
|
Zaštita, nadzor i upravljanje
Distribucija
|
Funkcija signalizacije
|
Odvojeni nadzor osigurača
|
Opis polova
|
1 x 3P preklopiv
|
Number of fuse carriers
|
3
|
Tip rastalnog osigurača
|
DIN
|
Veličina rastalnog osigurača
|
NH000
NH00
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da u sukladnosti sa EN/IEC 60947-3
|
Providni prekidač
|
Da
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
160 A 40 °C ) 12 W
|
[Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
|
160 A 40 °C 12 W
|
Maksimalna disipacija snage po polu
|
19 W
|
[Ue] radni nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
|
Dodatno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
100 kA 415 V AC)
100 kA 500 V AC)
100 kA 690 V AC)
|
[Icw] nazivna struja otpornosti na kratki spoj
|
5 kA 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
7,65 kA 690 V
|
Nazivni rad
|
Neprekidni
|
Tip upravljanja
|
Ručka nosača osigurača
|
Dodatak za zaključavanje
|
3 lokota
|
Položaj za montažu
|
Vodoravno
Vertikalno
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Monterski držač
|
Sabirnice
|
Mjesto za montažu
|
Jedan iznad drugog
|
Operacija kontakta
|
Jednostruko prekidanje
|
Mehanička izdržljivost
|
1400 ciklus/a
|
Električna izdrđljivost
|
AC-21B 200 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B 200 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B 200 ciklus/a 415 V AC 50/60 Hz
|
Priključci - stezaljke
|
Vijčani spoj s doljnje strane M8 160 A
Ovješanjem gornji 160 A 60 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
14 N.m
|
ŠIrina
|
50 mm
|
Visina
|
405 mm
|
Dubina
|
123 mm
|
Neto masa proizvoda
|
1,3 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
|
Certifikati proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|
Okolina
Klasa zaštite električnog udara
|
Klasa II prednja strana
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stupanj zaštite
|
IK07u skladu sEN 50102
|
Stupanj onečišćenja
|
3 u sukladnosti sa IEC 60947
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-20…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-50…85 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,200 cm
|
Paket 1 Dužina
|
44,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
1,312 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S04
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
11
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
15,030 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno
Izjava EU RoHS
|
Bez otrovnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|