|
|
|
NSYSPF12100
Sockel frontsida HxB 100x1200
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sockel framsida
|
Application
|
Allmän
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Produktinnehåll
|
Fästdetaljer
Hörnlock 4
Frontpanel 1
Bakre panel 1
Hörn 4
|
Serie kompatibilitet
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SD
Spacial Spacial S3D
|
Fästen
|
Sockelsidor
|
Teknisk data
Montering
|
Med fästelement - I ramverk placering
|
Färg
|
Grå (RAL 7022)
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Permanent tillåten belastning
|
1300 kg
|
Höjd
|
100 mm
|
Bredd
|
1200 mm Nominell:
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 (Komplett sockel)
|
IK-skyddsgrad
|
IK10
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
121,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,800 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAM
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
115,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
285,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|