Schneider-Electric
 
NSYTRR62 bild- myse
NSYTRR62
Bladfjäderplint 2 pol 6mm² grå
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktnamn Linergy TR
Typ av produkt eller komponent Plintblock
Enhetens korta namn TRR
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Plinttyp Genomgående
Plintnivå 1
Montagesätt Clip-on
Nominella tvärsnitt 6 mm²
Längd 69,5 mm
Färg Grå
Kvantitet per set 50 st
Teknisk data
Bredd 8,2 mm
Höjd 43,5 mm
Anslutningar - plintar Fjäderplint: 1 x uppströms
Fjäderplint: 1 x nedströms
Number of connections 2
Anslutningsposition Topp
Antal mätingångar 2
Kabelarea 0,5…6 mm², flexibel utan ändhylsa
0,2…10 mm², fast med ändhylsa
0,2…6 mm², flexibel med ändhylsa
0,2…6 mm², fast utan ändhylsa
Kabelns skallängd 12 mm
Verktygstyp Flat skruvmejsel anslutning:
Flat skruvmejsel frånkoppling:
Ue märkspänning 600 V CSA
800 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
[In] märkström 41 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1
50 A CSA
50 A cURus
Material Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Kopparlegering: Anslutning och skruv
Kopparlegering: Överkopplings tillbehör
Krom-nickelstål: fjäder
Dielektrisk förlust 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant 3,7 vid 1 MHz
Resistivitet 10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans 1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt 16,8 g
Serie kompatibilitet Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Produktkompatibilitet Spacial-kapslingar
Miljö
Produktcertifieringar VDE
DNV
CSA
IEC-Ex
GL
CURus
LR
EAC
ATEX
Dielektrisk styrka 1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift −40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll Halogenfri produkt
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months