Schneider-Electric
 
R9H13484 bild- myse
R9H13484
Normkapsling, Resi9 CX, utvändig, IP30, 4 x 13 moduler
E-nummer E-nummer: 
2200829
EAN-kod EAN-kod: 
3606481185624
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Resi9
Produktnamn Resi9 CX
Typ av produkt eller komponent Kapsling
Kapslingstyp Fördelningskapsling
Antal 18 mm-moduler per rad 13
Erhållen utrustning Stöd för anslutningsplint 2 x
Jordplint 1 x
Front 1 x
DIN-skena 4 x
Etikettskydd 4 x
Täckplåt 5 x
Neutral plintar 1 x
Märkningsetikett 4 x
Typ av dörr Utan
Standarder IEC 60670-24
IEC 60670-1
Färg Vit (RAL 9003)kapsling:
Teknisk data
Montage kapsling Yta
Antal horisontella rader 4
Antal plåtar 20 för 18 mm delbar
[In] märkström 90 A
Typ av spår DIN
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Kombinerad skenfördelning kompabilitet Standard
Antal terminalblock 1 jord med 24 anslutningar
1 neutral med 33 anslutningar
Fördelningsblock utgående 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² för jord
7 x 25 mm² + 26 x 4 mm² för neutral
Kapslingsmaterial Självslocknande material
Produktens vikt 2085 g
Bredd 252 mm
Höjd 625 mm
Djup 108 mm
Internt djup 106 mm
Målgrupp (land) Sverige
Miljö
Brandtålighet 650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK07 överensstämmer med EN 50102
IK07 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemeperatur vid drift −15…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 12,2 cm
Förpackning 1 bredd 26,0 cm
Förpackning 1 djup 63,8 cm
Förpackning 1 vikt 2,57 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 35
Förpackning 2 höjd 80,0 cm
Förpackning 2 bredd 90,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 103,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut