Schneider-Electric
 
RXZE2S111M bild- myse
RXZE2S111M
Sockel till RXMA3 3-växlande, 10 A - < 250 V
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony Relay
Typ av produkt eller komponent Uttag
Kontakter arrangemang Separat
Produktkompatibilitet Plug-in relä RXM med 3 C/O kontakt
Typ av stift Platt
Enhetens korta namn RXZ
Försäljning per odelbar kvantitet 10
Teknisk data
[Ith] termisk ström fritt i luft 10 A
Ue märkspänning < 250 V
Anslutningar - plintar Kontaktdon, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibel med ändhylsa
Kontaktdon, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibel med ändhylsa
Kontaktdon, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) fast utan ändhylsa
Kontaktdon, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment < 1 N.m för M3
Montering Med skruv (panel)
Snäpp (35 mm symmetrisk DIN-skena)
Märkning CE
Bredd 27 mm
Produktens vikt 0,066 kg
Miljö
Standarder IEC 61984
Produktcertifieringar UL
Lloyd's
CSA
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…55 °C
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrka 2500 V
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months