Schneider-Electric
 
XALK178FH49 bild- myse
XALK178FH49
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, text NÖDSTOPP, röd svamptrycke Ø40 mm, vridåterställning, 2 NC
E-nummer E-nummer: 
3734729
EAN-kod EAN-kod: 
3389110843019
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XALK
Typ av produkt eller komponent Komplett tryckknappslåda
Enhetens korta namn XALK
Produktdestination För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Tryckknappslåda applikation Nödstoppsfunktion
Färg på kapslingens bottendel Ljusgrå (RAL 7035)
Färg på lock Gul (RAL 1021)
Material Polykarbonat
Manöverdon profil 1 svamptryckknapp
Manöverdon beskrivning Röd "NÖDSTOPP" 2 NC
Återställning Vridåterställning
Trycknappslåda sammansättning 1 svamptryckknapp Ø 40 mm, röd 2 NC N Ø DST Ø P P markering
Plats för märkning Märkning på lådan
Kontakter drift Långsamtbrytande
Teknisk data
Kabelingång 1 knock-out för kabelingång 0…14 mm
2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning 0…12 mm
Produktens vikt 0,194 kg
Motstånd mot högtryckstvätt 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Positiv öppning Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Manöverrörrelse 1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
Manövreringskraft 44 N
Mekanisk livslängd 300000 cycles
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Typ av skruv Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Material i anslutning Silverlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning 600 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Överspänningskategori Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklass NEMA 13
NEMA 4X
IK-skyddsgrad IK03 conforming to EN 50102
Standarder EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-5
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 9,700 cm
Förpackning 1 vikt 168,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,720 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.