|
|
|
XALK178FH49
Tryckknappslåda, Harmony XALD/K, gul, plast, text NÖDSTOPP, röd svamptrycke Ø40 mm, vridåterställning, 2 NC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XALK
|
Typ av produkt eller komponent
|
Komplett tryckknappslåda
|
Enhetens korta namn
|
XALK
|
Produktdestination
|
För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
|
Tryckknappslåda applikation
|
Nödstoppsfunktion
|
Färg på kapslingens bottendel
|
Ljusgrå (RAL 7035)
|
Färg på lock
|
Gul (RAL 1021)
|
Material
|
Polykarbonat
|
Manöverdon profil
|
1 svamptryckknapp
|
Manöverdon beskrivning
|
Röd "NÖDSTOPP" 2 NC
|
Återställning
|
Vridåterställning
|
Trycknappslåda sammansättning
|
1 svamptryckknapp Ø 40 mm, röd 2 NC N Ø DST Ø P P markering
|
Plats för märkning
|
Märkning på lådan
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Teknisk data
Kabelingång
|
1 knock-out för kabelingång 0…14 mm
2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning 0…12 mm
|
Produktens vikt
|
0,194 kg
|
Motstånd mot högtryckstvätt
|
7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Manöverrörrelse
|
1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
|
Manövreringskraft
|
44 N
|
Mekanisk livslängd
|
300000 cycles
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Typ av skruv
|
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
|
Material i anslutning
|
Silverlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrisk livslängd
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 60536
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-skyddsgrad
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-5
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,700 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
168,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,720 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|