Schneider-Electric
 
XUDA1PSML2 bild- myse
XUDA1PSML2
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XU
Serienamn Applikation sammansättning
Specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor Objektdetektering
Sensornamn XUD
Teknisk data
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensordesign Fiberoptiskt utförande
Kapslingsmaterial PBT
Inkopplinssätt 3-tråds
Typ av nät DC
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Kablematerial PVC
Status lysdiod Instabilitet: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10,8…26,4 V DC
Strömförbrukning <= 50 mA ingen last
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlastskydd)
<= 100 mA (kortslutningsskydd)
Maximum voltage drop <2 V (sluten)
Switch frekvens <= 1 kHz
Addera till utgång Utan
Maximum delay first up 120 ms
Maximal svarstid 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Produktkompatibilitet Glas- eller plastfiber 1 eller 2,2 mm
Ställ in Med känslighetsjustering via teach funktion
Linsmaterial PMMA
Djup 10 mm
Höjd 65 mm
Bredd 40 mm
Produktens vikt 0,04 kg
Miljö
Emission Röd
Interferensskydd Utan
Produktcertifieringar CULus
CE
IP-kapslingsklass IP64 överensstämmer med IEC 529 optisk fiber Ø 1 mm
IP65 överensstämmer med IEC 529 optisk fiber Ø 2 mm
Omgivningstemeperatur vid drift -10…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring -30…70 °C
Vibrationsbeständighet +/-0.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months