|
|
|
XUZC80
Tillbehör för givare - reflektor - Ø 80 mm
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tillbehör / separat kategori
|
Sensor/givar tillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Reflex
|
Tillbehör / separat destination
|
Standard reflex fotocell givare
|
Typ reflektor
|
Rund
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Teknisk data
Tillbehör dimensioner
|
Ø 80 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
0,900 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
32,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,468 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
66,980 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Kontraktsgaranti
|
|