|
|
|
XUZX2000
Tillbehör för givare - XUX - fäste - metal
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Fästkonsoll
|
Tillbehör / separat beteckning
|
Fästkonsoll
|
Tillbehör / separat destination
|
Kompakt 92 x 71 mm givare
|
Material
|
Metall
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XUX
|
Produktens vikt
|
0,065 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
128,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
44
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,908 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1408
|
Förpackning 3 höjd
|
75 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
228 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Kontraktsgaranti
|
|