Schneider-Electric
 
ZB5AZ1043 bild- myse
ZB5AZ1043
Kontaktdon plast 2br, flatstiftanslutning
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent Komplett kontaktdon med fäste
Enhetens korta namn ZB5
Material montagehållare Plast
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Typ av huvud Standard
Kontaktbestyckning 2 NC
Kontakter drift Långsamtbrytande
Typ av kontaktblock Enkel
Anslutningar - plintar Flatstiftsanslutning 1 x 6.35 mm
Flatstiftsanslutning 2 x 2.8 mm
Teknisk data
Bredd 30 mm
Höjd 42 mm
Djup 32 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1 (11-12)NC
Enhetskomposition Hus
Montagesockel
Användning kontakter Standardkontakter
Positiv öppning Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Manöverrörelse 1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Material i anslutning Silverlegering (Ag/Ni)
[Ui] isolationsspänning 250 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Standarder EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Produktcertifieringar BV
DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
RINA
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackning 1 vikt 0,032 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months