|
|
|
ZBZ33
Skylthållare, Harmony XB4/5, mörkgrå plast, 30x50 mm, för skyltar 18x27 mm
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Skylthållare
|
Tillbehör / separat kategori
|
Märkningstillbehör
|
Teknisk data
Material
|
Plast
|
Enhetskomposition
|
Skylthållare
|
Tillbehör / separat destination
|
Ø 22 mm tryckknappar och signallampor med kvadratisk huvud
Ø 22 mm tryckknappar och signallampor med runt huvud
För standard huvud
|
Colour
|
Mörkgrå
|
Kompatibilitetsintervall
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Storlek på skylthållare
|
30 x 50 mm
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
10
|
Produktens vikt
|
0,001 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2 g
|
Förpackningstyp 2
|
BAG
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
1,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
4,5 cm
|
Förpackning 2 djup
|
6,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
20 g
|
Förpackningstyp 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
2 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Kontraktsgaranti
|
|