|
|
|
ZCMD29
Gränslägeskropp ZCMD - 2br - silver - momentan brytning
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontakthus gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatyr
|
Konstruktion
|
Kontakthus plugg in
|
Tillhörande komponent
|
ZCE06
ZCE66
ZCE02
ZCE09
ZCEF0
ZCE62
ZCEH0
ZCE01
ZCE13
ZCE29
ZCEF2
ZCE14
ZCE28
ZCE11
ZCE63
ZCE27
ZCE67
ZCE21
ZCE08
ZCEG1
ZCE05
ZCE10
ZCE07
ZCE24
ZCE65
ZCE64
ZCEH2
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
2 NC
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XCMD
|
Tillhörande anslutningskomponent
|
ZCMC29L5
ZCMC29L3
ZCMC29L7
ZCMC29L10
ZCMC29L2
ZCMC29L1
|
Elektrisk anslutning
|
Plug-in utan förkablad anslutning
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Positiv öppning
|
Med
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
Kontakt kodbeteckning
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V 3) överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
6 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredd
|
30 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Djup
|
16 mm
|
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,1 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
58,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|