|
|
|
ZENL1121
Kontaktblock, Harmony XALD/K, för bottenmontage i tryckknappslåda XAL, skruvanslutning, 1 NC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XAPS
Harmony XAL
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktblock
|
Enhetens korta namn
|
ZENL
|
Produktdestination
|
För XAPS tryckknappslåda
För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
|
Blockmontering
|
Bakre montering
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
5
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC
|
Teknisk data
Monterings sätt
|
För kundmontage
|
Produktens vikt
|
0,015 kg
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
|
Manöverrörrelse
|
1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
|
Manövreringskraft
|
2 N NC ändra elektrisk tillstånd
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
|
Typ av skruv
|
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
|
Material i anslutning
|
Silverlegering (Ag/Ni)
|
Maximal resistans mellan anslutningar
|
25 MOhm
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Elektrisk livslängd
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA överensstämmer med IEC 60947-5-4
|
Tilläggsinformation
|
Montage på integrerad plåt i lådan
|
Elektrisk komposition kod
|
SR1 (kvantitet <= 3)
SR2 (kvantitet <= 2)
MR1 (kvantitet <= 2)
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,400 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
5,600 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
4,400 cm
|
Förpackning 2 djup
|
5,400 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
52,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
8,992 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
California Proposition 65
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Kontraktsgaranti
|
|