|
|
|
A9N26946
C120 DT40 C60 - déclencheur - MX+OF - 110-415Vca
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/fermé
|
Nom de l'appareil
|
MX + OF
|
Composition de contacts de signalisation
|
1F/O
|
[In] courant nominal
|
3 A at 415 V, CA
6 A at <= 240 V, CA
|
[Uc] tension circuit de commande
|
100…415 V CA 50/60 Hz
110...130 V cc
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 C120
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti9 C60H-DC
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti9 DPN Vigi
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti 9 ID D40
Acti 9 Acti9 IDc
Acti 9 Acti 9 ITG40
Acti 9 Acti9 ID
Acti 9 Acti 9 DPN
|
Indication de tension
|
Indicateur d'action
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Haut : OUI
|
Hauteur
|
82,5 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
73,5 mm
|
Poids du produit
|
65 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm for bas connection
|
Couple de serrage
|
1 N.m bas
|
Code de compatibilité
|
MX + OF
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
70 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
624 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
72
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,103 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|