|
|
|
WDE000525
Cedar Plus, Priza dubla 2P+E, obturatoare, alb/capac albastru transparent
|
|
|
Principal
Nume gama
|
Cedar Plus
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Numar priza
|
2
|
Forma de livrare
|
Produs complet
|
Caracteristici suplimentare
|
Capac transparent si obturatoare
|
Culoare rama
|
Alb
|
Suplimentar
Instalare
|
Suprafata
|
Gama de puteri
|
3680 W
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Tip borne
|
Borne lift
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Structura cablu
|
Flexibil
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
11 mm
|
Material parti vizibile
|
PA6 FR850
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
79 mm
|
Latime
|
132 mm
|
Adancime
|
54 mm
|
Greutate neta
|
0,196 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
VDE
|
Grad de protectie IP
|
IP44
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
201,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,105 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
7,051 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|