Schneider-Electric Orion & GDS RO
 
WDE000604
WDE000604
Cedar Plus, Priza Simpla cu Impamantare Lat. Intr.Cruce, 16A(X), Gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Cedar Plus
Tip produs sau componenta Priza
Forma de livrare Produs complet
Culoare rama Gri
Suplimentar
Descriere priza standard Impamantare
Numar priza 1
Functie de comutare Intrerupator cap scara
Instalare Suprafata
Gama de puteri 3680 W
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a.
Tip borne Borna de ridicare si borna PE cu surub
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material parti vizibile PA6 FR850
Finisare suprafata Lucios
Greutate neta 0,198 kg
Inaltime 79 mm
Latime 132 mm
Adancime 54 mm
Mediu
Certificari produs KEMA
Grad de protectie IP IP44
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,4 cm
Latime prima forma de impachetare 13,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 198 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 9,3 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27 cm
Greutate a doua forma de impachetare 990 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 30
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,94 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni