Schneider-Electric Orion & GDS RO
 
WDE000605
WDE000605
Cedar Plus - priză simplă cu împământare Într.cruce - 16A(X), indic luminos, gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Cedar Plus
Forma de livrare Produs complet
Lampa de veghe Indicator luminos de localizare
Culoare rama Gri
Suplimentar
Instalare Suprafata
Gama de puteri 3680 W
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a.
Tip borne Borna de ridicare si borna PE cu surub
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material parti vizibile PA6 FR850
Finisare suprafata Lucios
Greutate neta 0,199 kg
Inaltime 79 mm
Latime 132 mm
Adancime 54 mm
Mediu
Certificari produs UE
Grad de protectie IP IP44
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,4 cm
Latime prima forma de impachetare 13,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 199 g
Garanție contractuală
Garantie 18 months