|
|
|
CA4KN40BW3
Miniaturowy stycznik pomocniczy, TeSys K, 4NO, cewka 24VDC, zaciski skrzynkowe
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Nazwa produktu
|
TeSys CAK
|
Typ produktu lub komponentu
|
Przekaźnik sterujący
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
CA4K
|
Zastosowanie
|
Obwody sterowania
|
Kategoria użytkowania
|
DC-13
AC-15
|
Kombinacja styków
|
4 NO
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Rodzaj napięcia sterującego
|
DC niskie zużycie
|
Napięcie sterujące [Uc]
|
24 V DC
|
Parametry uzupełniające
Technologia cewki
|
Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms znamionowy prąd załączany
|
110 A zgodnie z IEC 60947
|
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
690 V zgodnie z IEC 60947
750 V zgodnie z VDE 0110 grupa C
690 V zgodnie z BS 5424
600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
|
Podstawa montażowa
|
Szyna
Płyta
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm²stały
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34…1,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
|
Moment dokręcania
|
1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2 6 mm
1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2
|
Zakres napięcia sterującego
|
Zniknięcie, odcięcie: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Eksploatacyjny: 0,7...1,3 Uc (at <50 °C)
|
Czas pracy
|
10...20 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO
30...40 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO
|
Trwałość mechaniczna
|
30 Mcykli
|
Maximum operating rate
|
6000 cykl/h
|
Odporność na krótkie zaniki zasilania
|
2 ms
|
Pobór mocy przyciąganie w W
|
1,8 W 20 °C)
|
Pobór mocy przy podtrzymaniu w W
|
1,8 W w 20 °C
|
Rozpraszanie ciepła
|
1,8 W
|
Minimalne napięcie wyłączeniowe
|
17 V
|
Minimalny prąd łączeniowy
|
5 mA
|
Odległość bez nakładania
|
0,5 mm
|
Rezystancja izolacji
|
> 10 MΩ
|
Wysokość
|
58 mm
|
Szerokość
|
45 mm
|
Głębokość
|
57 mm
|
Masa produktu
|
0,235 kg
|
Środowisko pracy
Normy
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certyfikaty produktu
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Stopień ochrony IP
|
IP2x
|
Działanie ochronne
|
TC zgodnie z IEC 60068
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…50 °C
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-50…80 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
|
Ognioodporność
|
V1 zgodnie z UL 94
Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-101
Wymóg 2 zgodnie z NF F 16-102
|
Odporność mechaniczna
|
Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wstrząsy stycznik otwarty: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
6,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
4,800 cm
|
Długość opakowania 1
|
6,200 cm
|
Waga opakowania 1
|
221,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S02
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
40
|
Wysokość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
9,210 kg
|
Jednostka miary opakowania 3
|
P06
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
640
|
Wysokość opakowania 3
|
75,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
60,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
80,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
156,580 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodny
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|