|
|
|
LR9D5569
Elektroniczny przekaźnik cieplny, TeSys Deca, 90-150A, klasa 20
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
TeSys
|
Nazwa produktu
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Typ produktu lub komponentu
|
Elektroniczny przekaźnik przeciążenia termicznego
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
LR9D
|
Zastosowanie przekaźnika
|
Zabezpieczenie silnika
|
Zgodność produktu
|
Wyłącznik NSX
LC1D115
LC1D150
|
Rodzaj sieci
|
Prąd przemienny (AC)
|
Klasa wyzwalania w przypadku przeciazenia
|
Klasa 20 zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Funkcja sygnalizacji
|
Alarm
|
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego
|
90…150 A
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
Obwód zasilający: 1000 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z CSA
Obwód zasilający: 600 V zgodnie z UL
|
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci
|
50...60 Hz
|
Znamionowe napięcie zasilania [Us]
|
24 V prąd stały (DC)
|
Wartości graniczne napięcia wyjściowego
|
17…32 V
|
Pomoc do montażu
|
Pod stycznikiem
Szyna
|
Próg wyzwolenia
|
1,05 +/- 0,06 In alarm zgodnie z IEC 60947-4-1
1,12 +/- 0,06 In rozładowanie zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Konfiguracja styku pomocniczego
|
1 NO + 1 NC
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
5 A dla obwód sygnalizacyjny
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
690 V prąd przemienny (AC) 0...400 Hz dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego
|
4 A gG for obwód sygnalizacyjny
4 A BS for obwód sygnalizacyjny
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947-1
|
Wrażliwość na zanik fazy
|
Wyłączenie w 4 s +/- 20 % zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Rodzaj sterowania
|
Czerwony przycisk: STOP
Niebieski przycisk: RESET
|
Kompensacja temperatury
|
-20…60 °C
|
Zdolność łączeniowa w mA
|
0...150 mA
|
Maximum voltage drop
|
<2,5 V stan zamknięty
|
Przyłącza - zaciski
|
Obwód zasilający: szyny
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Obwód alarmowy: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
|
Moment dokręcania
|
Obwód alarmowy: 0,45 N.m - w zaciski śrubowe
Obwód zasilający: 18 N.m - w szyny M8
Obwód sterowania: 1,2 N.m - w zaciski śrubowe
|
Wysokość
|
118 mm
|
Szerokość
|
115 mm
|
Głębokość
|
125 mm
|
Masa produktu
|
0,885 kg
|
Środowisko pracy
Odporność klimatyczna
|
Zgodnie z IACS E10
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
|
Temperatura otoczenia dla pracy
|
-20…60 °C bez zmniejszania wartości znamionowych zgodnie z IEC 60947-4-1
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-60…70 °C
|
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
|
<= 2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych
|
Odporność mechaniczna
|
Wibracje: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
Wstrząsy: 13 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-7
|
Wytrzymałość dielektryczna
|
1,89 kV w 50 Hz zgodnie z IEC 60947-1
|
Normy
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Certyfikaty produktu
|
UL
CSA
CCC
UKCA
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
15,500 cm
|
Długość opakowania 1
|
13,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
924,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S04
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
12
|
Wysokość opakowania 2
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
60,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
11,909 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodne z wyłączeniami
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Bez PVC
|
Tak
|
Warunki gwarancji
|
|