|
|
|
XB4BVG4
Harmony XB4 Lampka sygnalizacyjna z czerwoną LED 110/120V
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Harmony XB4
|
Typ produktu lub komponentu
|
Lampka sygnalizacyjna
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
XB4
|
Materiał maskownicy
|
Metal chromowany
|
Materiał kołnierza mocującego
|
Zamak
|
Średnica montażowa
|
22,5 mm
|
Typ głowicy
|
Standard
|
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
|
1
|
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
|
Okrągły
|
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki
|
Czerwony
|
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego
|
Z soczewką gładką
|
Źródło światła
|
Universal LED
|
Mocowanie źródła światła
|
Zintegrowany LED
|
Kolor źródła światła
|
Czerwony
|
Znamionowe napięcie zasilania [Us]
|
110...120 V AC 50/60 Hz
|
Parametry uzupełniające
Wysokość
|
47 mm
|
Szerokość
|
30 mm
|
Głębokość
|
54 mm
|
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
|
(X1-X2)PL
|
Masa produktu
|
0,08 kg
|
Odporność na myjkę wysokociśnieniową
|
7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z IEC 60947-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
4 kV zgodnie z IEC 60947-1
|
Rodzaj sygnalizacji
|
Stały
|
Prąd pobierany
|
14 mA
|
Czas eksploatacji (żywotność)
|
100000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
|
Wytrzymałość przepięciowa
|
1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
|
Prezentacja urządzenia
|
Kompletny produkt
|
Graniczne napięcie zasilające
|
100…132 V AC
|
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne
|
TH
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-40…70 °C
|
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
|
Klasa i zgodnie z IEC 60536
|
Stopień ochrony IP
|
IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopień ochrony NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Stopień ochrony IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normy
|
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certyfikaty produktu
|
z certyfikatem UL
CSA
|
Odporność na wibracje
|
5 gn (f= 12…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
|
2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
|
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
|
10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
|
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
|
6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-4-2
8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-4-2
|
Emisja elektromagnetyczna
|
Klasa B zgodnie z IEC 55011
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
8,800 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,400 cm
|
Długość opakowania 1
|
5,400 cm
|
Waga opakowania 1
|
78,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
5
|
Wysokość opakowania 2
|
8,800 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
3,400 cm
|
Długość opakowania 2
|
26,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
392,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
150
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
12,226 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|