|
|
|
XB7EV65P
Harmony XB7 Lampka sygnalizacyjna żółta, bez żarówki 250V
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Harmony XB7
|
Typ produktu lub komponentu
|
Lampka sygnalizacyjna
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
XB7
|
Średnica montażowa
|
22 mm
|
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
|
10
|
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego
|
Z soczewką gładką
|
Źródło światła
|
Żarówka (dostawa nie obejmuje żarówki)
|
Prezentacja urządzenia
|
Produkt monolityczny
|
Parametry uzupełniające
Wysokość
|
29 mm
|
Szerokość
|
29 mm
|
Głębokość
|
54 mm
|
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
|
(X1-X2)PL
|
Masa produktu
|
0,018 kg
|
Kategoria przepięć
|
Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
|
Montaż urządzenia
|
Otwór mocujący - średnica: 22,5 mm 22.3 + 0.4/0 zgodnie z IEC 60947-5-1
|
Środkowy punkt mocowania mocowania
|
>= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) metal - gęstość: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (panel pomocniczy) plastik - gęstość: 2…6 mm
|
Sposób mocowania
|
Nakrętka mocująca poniżej głowicy: 2…2,4 N.m
|
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
|
Okrągły
|
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki
|
Żółty
|
Przyłącza - zaciski
|
Złącza typu Faston 6.35 x 0.8 mm zgodnie z IEC 60947-1
Złącza oznaczone rozgałęźne 6.5 mm zgodnie z IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z IEC 60947-1
Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z IEC 60947-1
|
Moment dokręcania
|
0,8…1,2 N.m zgodnie z IEC 60947-1
|
Kształt łba śruby
|
Krzyżak zgodny z JIS Nr. 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z IEC 60947-1
|
Rodzaj sygnalizacji
|
Stały
|
Mocowanie źródła światła
|
BA 9s
|
Zasilanie elementu świetlnego
|
Bezpośredni
|
Znamionowe napięcie zasilania [Us]
|
<= 250 V
|
Kod zgodności
|
XB7
|
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne
|
TH
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…55 °C
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529 (tył)
IP54 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa)
|
Stopień ochrony NEMA
|
NEMA 12
|
Normy
|
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Odporność na wibracje
|
5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Kompatybilność elektromagnetyczna
|
Zakłócona emisja pola klasa B conforming to IEC 55011
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
3,000 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
5,500 cm
|
Waga opakowania 1
|
17,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
5,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
11,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
16,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
174,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S01
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
100
|
Wysokość opakowania 3
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
15,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
2,059 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|