|
|
|
ZB2BY2912
Harmony XAC Etykieta 30x40mm czarna
|
|
|
Parametry podstawowe
Typ produktu lub komponentu
|
Etykieta z opisem
|
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych
|
Etykieta
|
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
|
Wyposażenie do oznakowania
|
Parametry uzupełniające
Oznakowanie
|
Biały left, slow-fast na czarny tło (montaż poziomy)
|
Język użytkownika
|
Angielski
|
Normy
|
NF E 52-124
|
Masa produktu
|
0,001 kg
|
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych
|
Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu sterowniczego
Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu mocy
|
Zgodność produktu
|
XACM
XACA
XACB
|
Wymiary etykiety
|
30 x 40 mm
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
0,100 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
0,900 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
10
|
Wysokość opakowania 2
|
1,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
3,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
4,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
9,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S01
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
1000
|
Wysokość opakowania 3
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
15,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
1,140 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Bez SVHC REACh
|
Tak
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Europejska deklaracja RoHS
|
Bez toksycznych metali ciężkich
|
Tak
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Kulistość – profil
|
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
|
Warunki gwarancji
|
|