|
|
|
ZB4BV053
Harmony XB4 Głowka lampki sygnalizacyjnej pomarańczowa LED metalowa
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Harmony XB4
|
Typ produktu lub komponentu
|
Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania
|
Zgodność produktu
|
Universal LED
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
ZB4
|
Materiał maskownicy
|
Metal chromowany
|
Średnica montażowa
|
22 mm
|
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
|
1
|
Typ głowicy
|
Standard
|
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
|
Okrągły
|
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki
|
Pomarańczowy
|
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego
|
Z soczewką gładką
|
Parametry uzupełniające
CAD szerokość całkowita
|
29 mm
|
CAD wysokość całkowita
|
29 mm
|
CAD głębokość całkowita
|
30 mm
|
Masa produktu
|
0,026 kg
|
Odporność na myjkę wysokociśnieniową
|
7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
|
Kod składu elektrycznego
|
P1 w montaż z przodu z Zintegrowany LED
P2 w montaż z przodu z wbudowany LED i transformator
|
Prezentacja urządzenia
|
Podstawowy element
|
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne
|
TH
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-40…70 °C
|
Kategoria przepięć
|
Klasa i zgodnie z IEC 60536
|
Stopień ochrony IP
|
IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopień ochrony NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Stopień ochrony IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normy
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Odporność na wibracje
|
5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
4,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,400 cm
|
Długość opakowania 1
|
5,400 cm
|
Waga opakowania 1
|
27,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
5
|
Wysokość opakowania 2
|
4,500 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
3,400 cm
|
Długość opakowania 2
|
26,500 cm
|
Waga opakowania 2
|
137,000 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
300
|
Wysokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30,000 cm
|
Długość opakowania 3
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 3
|
8,665 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|