|
|
|
ZB4BW0M35
Harmony XB4 Korpus przycisku LED 230/240V zielony metalowy, styk 1NO + 1NC
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży LUT 09, 2023
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Harmony XB4
|
Typ produktu lub komponentu
|
Złożenie kompletnego korpusu/styku i blok świetlny
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
ZB4
|
Materiał kołnierza mocującego
|
Zamak
|
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
|
1
|
Typ głowicy
|
Standard
|
Typ i konfiguracja styków
|
1 NO + 1 NC
|
Działanie styków
|
Działanie wolne
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN 60947-1
Zaciski śrubowe, >= 1 x 0.22 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN 60947-1
|
Źródło światła
|
Dioda LED
|
Mocowanie źródła światła
|
Zintegrowany LED
|
Zasilanie elementu świetlnego
|
Bezpośredni
|
Kolor źródła światła
|
Zielony
|
Znamionowe napięcie zasilania [Us]
|
230...240 V AC w 50/60 Hz
|
Parametry uzupełniające
CAD szerokość całkowita
|
30 mm
|
CAD wysokość całkowita
|
47 mm
|
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
|
(11-12)NC
|
Masa produktu
|
0,074 kg
|
Przeznaczenie styków
|
Standardowe
|
Skuteczne otwarcie
|
Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K
|
Droga ruchu napędu
|
1,5 mm (NC zmiana stanu elektrycznego)
2,6 mm (NO zmiana stanu elektrycznego)
4,3 mm (Łączna długość drogi)
|
Siła napędowa
|
2 N NC zmiana stanu elektrycznego
2,3 N NO zmiana stanu elektrycznego
|
Moment napędowy
|
0,05 N.m NO zmiana stanu elektrycznego
|
Trwałość mechaniczna
|
5000000 cykl
|
Moment dokręcania
|
0,8…1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1
|
Kształt łba śruby
|
Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt
Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt
Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
|
Materiał styków
|
Stop srebra (Ag/Ni)
|
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
|
10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN 60947-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV zgodnie z EN 60947-1
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
3 A w 240 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
6 A w 120 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
0,1 A w 600 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
0,27 A w 250 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
0,55 A w 125 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
1,2 A w 600 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
|
Trwałość elektryczna
|
1000000 cykl, AC-15, 2 A w 230 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, AC-15, 3 A w 120 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, AC-15, 4 A w 24 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, DC-13, 0,2 A w 110 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
1000000 cykl, DC-13, 0,5 A w 24 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
|
Niezawodność elektryczna wg IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) w 5 V oraz 1 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) w 17 V oraz 5 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
|
Rodzaj sygnalizacji
|
Stały
|
Graniczne napięcie zasilające
|
195…264 V AC
|
Prąd pobierany
|
14 mA
|
Czas eksploatacji (żywotność)
|
100000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
|
Wytrzymałość przepięciowa
|
1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
|
Prezentacja urządzenia
|
Podstawowe podzespoły
|
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne
|
TH
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-40…70 °C
|
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
|
Klasa i zgodnie z IEC 60536
|
Normy
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certyfikaty produktu
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
z certyfikatem UL
BV
CSA
GL
|
Odporność na wibracje
|
5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
|
2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
|
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
|
10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
|
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
|
6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-2-6
8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-2-6
|
Emisja elektromagnetyczna
|
Klasa B zgodnie z IEC 55011
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
5,6 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,4 cm
|
Długość opakowania 1
|
5,4 cm
|
Waga opakowania 1
|
70 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
BB1
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
5
|
Wysokość opakowania 2
|
3,4 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
5,6 cm
|
Długość opakowania 2
|
26,5 cm
|
Waga opakowania 2
|
360 g
|
Jednostka miary opakowania 3
|
S03
|
Ilość jednostek w opakowaniu 3
|
150
|
Wysokość opakowania 3
|
30 cm
|
Szerokość opakowania 3
|
30 cm
|
Długość opakowania 3
|
40 cm
|
Waga opakowania 3
|
11,334 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty
|
Produkt Green Premium
|
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
|
Środowiskowy profil produktu
|
Kulistość – profil
|
Informacja o żywotności
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|