|
BA10-005D
ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СОСНА
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ФЕВ 02, 2023
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Функция
|
Выключатель
|
Delivery form
|
Изделие в сборе
|
Cover plate color
|
Сосна
|
Дополнительные характеристики
Номинальный ток
|
10 AX в 250 В
|
Диапазон мощности
|
<= 2300 Вт
|
Описание полюсов
|
1P
|
Функции переключения
|
На 1 направление
|
Тип контактов
|
1 Н.В.
|
Соединения – клеммы
|
Винтовые зажимы 2,5 mm² жесткий кабель
Винтовые зажимы 2,5 mm² гибкий кабель
|
Длина зачистки проводов
|
11 mm
|
Монтаж устройства
|
Открытый
|
Режим фиксации
|
Винтами
|
Материал
|
PA (полиамид): моноблок
PA (полиамид): задняя пластина
|
Тип покрытия
|
Декорировано пленкой
|
Высота
|
61 mm
|
Ширина
|
61 mm
|
Глубина
|
35 mm
|
Вес нетто
|
0,0718 kg
|
Условия эксплуатации
Степень защиты IP
|
IP20
|
Стандарты
|
ГОСТ Р 51324.1:2005
|
Сертификаты
|
ГОСТ Р
|
Экологичность предложения
Директива EC RoHS
|
Соответствует c исключениями
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|