|
MGU2.002.18
Рамка с декоративным элементом, 1 место, белый
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Unica
|
Область применения
|
Монтаж
|
Тип продукта
|
Рамка
|
Название
|
Unica Basic
|
Количество мест
|
1-постовая
|
Режим фиксации
|
Защёлкивание
|
Оттенок цвета накладки
|
Белый
|
Декоративный цвет
|
White
|
Дополнительные характеристики
Материал
|
ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: рамка
|
Стандарты
|
EN 60669-1
|
Высота
|
80 mm
|
Ширина
|
85 mm
|
Глубина
|
14 mm
|
Вес нетто
|
0,015 kg
|
Сегмент рынка
|
Жилищный сектор
Малые коммерческие предприятия
|
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK
|
IK01
|
Степень защиты IP
|
IP20
|
Характеристики окружающей среды
|
Жидкий стеклоочиститель
Стойкий к УФ
Масло
Белизна
Жидкое мыло
Бензин
Спирт
Ацетон
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
12,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
396,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,528 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|