Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.201.25ZD изображения - prestige
MGU5.201.25ZD
Одноклавишный выключатель (СХ.1) бежевый
Код EAN: 
8420375137156
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Range of product Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Выключатель
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя 1-полюсн. на 1 направление
Количество клавиш 1
Область применения Управлене освещением
Поставляемое оборудование Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок Кремовый (RAL 9013)
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость 10000 циклы
Сопротивление изоляции > 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Минимальная отключающая способность 200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,3
Изоляционное расстояние > 3 mm
Исполнительное устройство Клавиша
Количество модулей 2 модуля
Соединения – клеммы Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля 0…2,5 мм² Жесткий кабель
0…2,5 мм² Гибкий кабель
Материал Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия Необработанный
Режим фиксации Винты
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина 34 мм
Глубина встраивания 24 мм
Вес 0,0593 кг
Температура окружающей среды 25…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…50 °C
Стандарты Директива по низковольтному оборудованию
EN 60669-1
Директива по ЭМС
Сертификаты FR.ME63.B02736
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень защиты IK IK01
Характеристики окружающей среды Масло
Жидкий стеклоочиститель
Стойкий к УФ
Аммиак
Бензин
Спирт
Жидкое мыло
Ацетон
Белизна
Экологичность Не содержит галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки