|
MGU5.201.30ZD
Одноклавишный выключатель (СХ.1) алюминий
|
|
|
Основные характеристики
Ассортимент продукции
|
Unica
|
Название
|
Unica Top - Unica Class
|
Тип продукта
|
Выключатель
|
Комплектация изделия
|
Механизм
|
Технологический тип
|
Электромеханическое
|
Функции переключения
|
1-полюсн. на 1 направление
|
Количество клавиш
|
1
|
Область применения
|
Управление светом
|
Поставляемое оборудование
|
Внутреннее силовое соединение
|
Оттенок цвета
|
Алюминий
|
Дополнительные характеристики
Номинальный ток
|
10 AX
|
[Ue] номинальное рабочее напряжение
|
250 В
|
Тип сети
|
Переменный ток
|
Частота сети
|
50/60 Гц
|
Макс. коммутируемый ток
|
10 мА
|
Электрическая износостойкость
|
10000 циклы
|
Сопротивление изоляции
|
> 5 МОм в 500 миля
|
Электрическая прочность изоляции
|
2000 миля
|
Минимальная отключающая способность
|
200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,3
|
Изоляционное расстояние
|
> 3 mm
|
Исполнительное устройство
|
Клавиша
|
Количество модулей
|
2 модуля
|
Соединения – клеммы
|
Безвинтовые зажимы
|
Сечение кабеля
|
0…2,5 mm² жесткий кабель
0…2,5 mm² гибкий кабель
|
Материал
|
Сплав zamak: монт. рама
|
Тип покрытия
|
Необработанный
|
Режим фиксации
|
Винты
|
Ширина
|
70,9 mm
|
Высота
|
70,9 mm
|
Глубина
|
34 mm
|
Глубина встраивания
|
24 mm
|
Вес нетто
|
0,0593 kg
|
Рабочая температура окружающей среды
|
25…35 °C
|
Температура окружающей среды при хранении
|
0…50 °C
|
Стандарты
|
Директива по ЭМС
Директива по низковольтному оборудованию
EN 60669-1
|
Сертификаты
|
FR.ME63.B02736
|
Условия эксплуатации
Степень защиты IP
|
IP20
|
Степень ударостойкости IK
|
IK01
|
Характеристики окружающей среды
|
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Жидкое мыло
Ацетон
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
54,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
20,0 cm
|
Package 2 Length
|
23,0 cm
|
Package 2 Weight
|
540,0 g
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|